17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0【3個入り】

生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0
通常単価(税別)
3,96625,134
税込単価
4,36327,647
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。・再取り付け後の復...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

生爪(豊和用) HO1MA用の仕様

外観(HO1MAタイプ)

外観(HO1MAタイプ)

ピッチ拡大図

ピッチ拡大図

品番チャック外径
(inch)
ピッチ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質 量
(kg/組)
HO1MA-4-1.541.554.023250.60
HO1MA-5-1.551.558.523250.65
HO1MA-6-1.561.572.031401.70
HO1MA-6-3.063.072.031401.70
HO1MA-8-1.581.590.034402.30
HO1MA-8-3.083.090.034402.30
HO1MA-10-1.5101.5110.040403.50
HO1MA-10-3.0103.0110.040403.50
HO1MA-12-1.5121.5129.050506.70
HO1MA-12-3.0123.0129.050506.70
HO1MA-15-3.0153.0156.0647013.60

製造国:日本

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミ等を取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面等、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接等の加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

チャック外径

(mm)

トラスココード

ピッチ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量

(g/組)

RoHS?最小発注数量
4
25
101.6
114-0574
1.5
54
23
4989999330021
600
10
1パック

3個入り

5
25
127
114-0582
1.5
58.5
23
4989999330038
650
10
1パック

3個入り

6
40
152.4
114-0591
1.5
72
31
4989999330045
1700
10
1パック

3個入り

6
40
152.4
114-0604
3
72
31
4989999330052
1700
10
1パック

3個入り

8
40
203.2
114-0612
1.5
90
34
4989999330069
2300
10
1パック

3個入り

8
40
203.2
114-0621
3
90
34
4989999330076
2300
10
1パック

3個入り

10
40
254
114-0639
1.5
110
40
4989999330083
3500
10
1パック

3個入り

10
40
254
114-0647
3
110
40
4989999330090
3500
10
1パック

3個入り

12
50
304.8
114-0655
1.5
129
50
4989999330106
6700
10
1パック

3個入り

12
50
304.8
114-0663
3
129
50
4989999330113
6700
10
1パック

3個入り

15
70
381
114-0671
3
156
64
4989999330120
13600
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,966
( 4,363 )
1日目
3,966
( 4,363 )
1日目
4,394
( 4,833 )
1日目
4,394
( 4,833 )
1日目
4,965
( 5,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,965
( 5,462 )
1日目
6,149
( 6,764 )
1日目
6,149
( 6,764 )
1日目
8,787
( 9,666 )
1日目
8,787
( 9,666 )
1日目
25,134
( 27,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。
・再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋盤加工機等のチャック部の部品として
4
満足度:4.0
客先より製作を依頼された生産設備装置の旋盤加工機等のチャック部の部品として使用しています。生爪を当社で追加工して客先の要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0
生爪(豊和用) HO7MA用
生爪(豊和用) HO7MA・高爪用
HO27M用 生爪(豊和用)
HO22M用 生爪(豊和用)
HO24M・2方向用 生爪(豊和用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,966-2,230 -4,402 -6,015 -4,608 -3,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ豊和豊和豊和豊和豊和豊和
詳細タイプHO1MA用HO7MA用HO7MA(高爪)用HO27M用HO22M用HO24M(2方向)用
特長修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング