17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクロールチャック JN-Tシリーズ (ストレートインロー)

通常単価(税別)
112,147351,597
税込単価
123,362386,757
通常出荷日:4日目

【特長】・分割爪型の3つの爪が連動するチャックです。・爪には、高速回転でもブレやゆがみを抑え、把握力を...

詳細を確認

ご注意

  • ストレートインローのためバックプレートが別途必要となります。
  • バックプレートはお客様にてご準備願います。
  • メーカー廃盤、後継品有無ついての詳細は、メーカーへのお問い合わせをお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • チャック外径(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径把握(mm)

  • 内径把握(mm)

  • 把握力(kN)

  • 材質1

  • 爪形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

トラスココード

質量(g)

外径把握(mm)

内径把握(mm)

把握力(kN)

材質1

爪形状

特長

仕様

最小発注数量
165
102-0285
9000.0
3~160
55~150
31
-
分割爪(生爪、3段型硬爪)
爪には、高速回転にもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。
手締めハンドル付分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
1個
190
102-0293
13000.0
4~180
62~170
31
-
分割爪(生爪、3段型硬爪)
爪には、高速回転にもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。
手締めハンドル付分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
1個
232
102-0307
22000.0
5~220
70~210
37
-
分割爪(生爪、3段型硬爪)
爪には、高速回転にもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。
手締めハンドル付分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
1個
232
837-7694
21200.0
5~220
62~210
37
スチール製
-
-
-
1個
273
102-0315
29000.0
5~260
80~250
46
-
分割爪(生爪、3段型硬爪)
爪には、高速回転にもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。
手締めハンドル付分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
1個
310
164-4467
43000.0
10~300
90~290
55
-
分割爪(生爪、3段型硬爪)
爪には、高速回転にもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。
手締めハンドル付分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
1個
310
837-7702
41000.0
10~300
90~290
55
スチール製
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,147
( 123,362 )
4日目
132,005
( 145,206 )
4日目
167,542
( 184,296 )
4日目
195,897
( 215,487 )
4日目
236,626
( 260,289 )
4日目
343,773
( 378,150 )
4日目
351,597
( 386,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・分割爪型の3つの爪が連動するチャックです。・爪には、高速回転でもブレやゆがみを抑え、把握力を強化したクロスガイドを採用しました。硬爪も生爪も使用でき、耐久性・経済性抜群です。【材質】・スチール製

ご注意

  • ストレートインローのためバックプレートが別途必要となります。
  • バックプレートはお客様にてご準備願います。
  • メーカー廃盤、後継品有無ついての詳細は、メーカーへのお問い合わせをお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクロールチャック JN-Tシリーズ (ストレートインロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクロールチャック JN-Tシリーズ (ストレートインロー)
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F
薄型フライスチャック3爪タイプ
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
メーカー北川鉄工所億川鉄工所億川鉄工所小林鉄工VERTEX小林鉄工
通常価格112,147-57,648 -78,236 -81,000155,648 -99,100 -
通常出荷日4日目3日目3日目6日目4日目5日目〜
種類旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック-旋盤チャック
爪数3333-3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング