17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

通常単価(税別)
99,100128,200
税込単価
109,010141,020
通常出荷日:5日目~7日目

前面取り付けにより旋盤や割出台に簡単に装着可能な3爪スクロールチャックです。【特長】・硬爪も生爪も使え...

詳細を確認
  • 種類
    旋盤チャック
  • 爪数
    3
  • 特長
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
  • 仕様
    分割爪タイプ(硬爪・生爪付)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • チャック外径(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 把握範囲(外径)(mm)

  • 把握範囲(内径)(mm)

  • 把握力(kN)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

把握範囲(外径)

(mm)

把握範囲(内径)

(mm)

把握力(kN)

最小発注数量
112
239-1228
3400
2~89
36~78
17
1個
132
239-1236
5100
3~104
42~92
24
1個
192
239-1252
14000
3~153
56~134
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,100
( 109,010 )
5日目
102,300
( 112,530 )
5日目
128,200
( 141,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

前面取り付けにより旋盤や割出台に簡単に装着可能な3爪スクロールチャックです。
【特長】
・硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。
・前面取り付けにより旋盤や割出台に簡単に装着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)のレビュー
1平均満足度:1.02件のレビュー
汎用旋盤
1
満足度:1.0
新規で設備した汎用旋盤に装着しました。 翌日届いたのは良かったですがとてもスクロールがとてもかたく使い物になりませんでし...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見はメーカーにも共有をし、品質改善に努めるよう要望させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

12人が参考にしています。
汎用旋盤の老朽化したチャックの代替品
1
満足度:1.0
先にレビューされている方の通りの問題点がある製品でした。 本件は、保有する汎用旋盤のチャックが5インチまでしか対応してい...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお手間及びご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。 現状をメーカーに報告の上で品質改善できる様、引き続き取り組んで参りますので今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

9人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)の図面やCADデータはありますか?
A
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)の図面やCADデータは、メーカーの小林鉄工株式会社のWebサイトで公開されています。お手数ですが、そちらでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F
レバーチャック LCシリーズ
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)
薄型フライスチャック3爪タイプ
メーカー小林鉄工小林鉄工小林鉄工億川鉄工所億川鉄工所VERTEX
通常価格99,100-81,00093,400 -57,648 -78,236 -155,648 -
通常出荷日5日目〜6日目在庫品1日目〜3日目3日目4日目
種類旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック-
爪数33333-
特長硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。----
仕様分割爪タイプ(硬爪・生爪付)取り付け部はJISに準拠全サイズボルト3本による後面取り付け一体硬爪タイプ(内爪・外爪付)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング