17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

レバーチャック LCシリーズ

通常単価(税別)
93,400126,200
税込単価
102,740138,820
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

LC-050、LC-080、LC-100は汎用性が高く、卓上旋盤からボール盤、小型フライス盤、測定器ま...

詳細を確認
  • 把握範囲は推奨値のみ掲載しています。
  • LC-050、LC-080、LC-100のステンレス製は取り扱っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

LC-050

LC-063M

LC-080

LC-100

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

詳細タイプ

質量

(g)

把握範囲(外径)

(mm)

把握範囲(内径)

(mm)

材質

セット内容

最小発注数量
50
汎用
350
1~42
16~38
スチール
ハンドル(レバー)×2、チャック取り付けボルト×3、レンチ×1
1個
63
精密測定機用
1300
0.8~50
16~42
SCM435
-
1個
80
汎用
1100
1~75
21~65
スチール
ハンドル(レバー)×2、チャック取り付けボルト×3、レンチ×1
1個
100
汎用
1700
12~97
32~89
スチール
ハンドル(レバー)×2、チャック取り付けボルト×3、レンチ×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,400
( 102,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
126,200
( 138,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
113,200
( 124,520 )
5日目
125,800
( 138,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LC-050、LC-080、LC-100は汎用性が高く、卓上旋盤からボール盤、小型フライス盤、測定器まで幅広く使用できます。
LC-063Mは真円度測定機や三次元測定機など精密測定機での使用に最適です。
【仕様】
・3ツ爪レバーチャック
・内・外両用爪付き

ご注意

  • 把握範囲は推奨値のみ掲載しています。
  • LC-050、LC-080、LC-100のステンレス製は取り扱っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーチャック LCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
測定用
4
満足度:4.0
製品測定時の固定用として購入しました。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーチャック LCシリーズ
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) SC130F
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
スクロールチャック生爪
生爪 スクロールチャック用
北川スクロールチャック用鉄生爪
メーカー小林鉄工小林鉄工小林鉄工THE CUTミスミアーム産業
通常価格93,400-81,00099,100 -5,330 -3,170 -5,917 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜2日目〜在庫品1日目3日目〜
種類旋盤チャック旋盤チャック旋盤チャック生爪生爪生爪
爪数333---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング