17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ウラトリメン‐C用

通常単価(税別)
1,6752,013
税込単価
1,8432,214
通常出荷日:4日目

ウラトリメン-C(M8用)のチップです。【用途】裏面取り加工に使用します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

エッジ形状

コーナー数

RoHS?最小発注数量
M8用
338-0556
シャープエッジ
1
10
12個
M8用
338-0564
ホーニングエッジ
1
10
12個
M12~18/UM12-16S用
338-0513
シャープエッジ
4
10
12個
M12~18/UM12-16S用
338-0521
ホーニングエッジ
4
10
12個
M10用
338-0483
シャープエッジ
4
10
12個
M10用
338-0491
ホーニングエッジ
4
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
4日目
1,675
( 1,843 )
4日目
2,013
( 2,214 )
4日目
2,013
( 2,214 )
4日目
1,971
( 2,168 )
4日目
1,971
( 2,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウラトリメン-C(M8用)のチップです。
【用途】裏面取り加工に使用します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウラトリメン‐C用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラトリメン‐C用
チビモミ用 チップ C22GUX
モミメン/面面用 チップ C32GUX
Rギガ用 チップ
RCンドカッター用 チップ
イーグルカット(M8~M30)用/バーディカット用 チップ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,675-1,801 -1,553 -24,5203,091792 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りR面取りR面取り穴面取り
インサート材種超硬超硬-超硬超硬超硬
コーティング---
入数(個)1212123312

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング