ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リャンメンカット・V用 チップ T22MOR

通常単価(税別)
1,390
税込単価
1,529
通常出荷日:4日目

リャンメンカット・V用の超硬K10種のチップです。【用途】裏、表面取り加工に使用されます。

型番:

T22MOR-NK5050
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T22MOR-NK5050の仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
インサート材種
超硬
コーティング
トラスココード
338-0602
入数(個)
12
コーティング詳細
TiN
コーナー数
3
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
T22MOR-NK5050
RoHS?最小発注数量
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

リャンメンカット・V用の超硬K10種のチップです。
【用途】裏、表面取り加工に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リャンメンカット・V用 チップ T22MORの型番T22MOR-NK5050のページです。 型番T22MOR-NK5050に関する仕様情報を記載しております。
リャンメンカット・V用 チップ T22MORのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リャンメンカット・V用 チップ T22MOR
ヤングメン用 チップ TNEX270412
エコメン/エコメン2用 チップ TXMT16T306
チビエコ/チビエコ2用 チップ TXMT080206
S32MOZ チップ S32GUR-DIA
モミメンnano用 チップ ENGX040102
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,3903,6482,4442,07112,4452,075
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
用途面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り / R面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
インサート材種超硬超硬超硬超硬その他超硬
コーティング
トラスココード338-0602447-1211447-1261447-1245248-1154-
入数(個)1231212112

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング