17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーティング

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • コーティング詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

メントルビー専用チップ TM32GSR-HSS

通常単価(税別)
2,6023,191
税込単価
2,8623,510
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

面取りカッター メントルビー専用のハイス製チップです。【特長】・裏表6コーナー使えるため経済的です。【...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーティング

JANコード

トラスココード

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
4562112031809
228-1015
-
10
3個
4562112031724
758-6710
TiAlN
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,602
( 2,862 )
4日目
3,191
( 3,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面取りカッター メントルビー専用のハイス製チップです。
【特長】
・裏表6コーナー使えるため経済的です。
【仕様】
・材質:ハイス
・エッジ形状:シャープエッジ
・使用コーナー数:6

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントルビー専用チップ TM32GSR-HSSのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
ボール盤フライスで使用
5
満足度:5.0
6面使えて切れ味抜群 使いやすいのでリピートして購入しています
0人が参考にしています。
穴の面取り
5
満足度:5.0
ステンレス板に穴をあけ、面取りのためにしよう。きれいにとれました。
0人が参考にしています。
ボール盤で使用
5
満足度:5.0
1チップで6カ所使えるので再研磨より経済的です SUS板のサラモミなど面取り工具が摩耗しやすい物は 大変役に立っています
0人が参考にしています。
面取り
5
満足度:5.0
面取りに6面使えるのでコストがいいです。 使い勝手がいい商品です。
0人が参考にしています。
メントリ
5
満足度:5.0
ボール盤用に使用してます。汎用性が高いので欠かすことのできない製品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メントルビー専用チップ TM32GSR-HSS
メントルビー専用チップ TM32GUR-HSS
Rギガ用 チップ
60°モミメン用 チップ D43GUX
イーグルカット(M4~M6)用 チップ
ヤングメン用 チップ TNEX270412
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格2,602-1,966 -24,5202,949 -763 -3,648
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜4日目3日目
種類インサート・ブレードインサート・ブレード----
用途面取り・横走り面取り・横走りR面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り穴面取り面取り・横走り
インサート材種ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
エッジ形状シャープエッジシャープエッジホーニングエッジシャープエッジホーニングエッジシャープエッジ
コーナー数622212
よく一緒に購入される商品

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング