17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ジェントルメン用 チップ X63GUR

通常単価(税別)
4,9855,621
税込単価
5,4846,183
通常出荷日:2日目~4日目

面取り加工のできるジェントルメン専用の超硬チップです。【用途】面取り加工に使用します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーティング

トラスココード

エッジ形状

コーティング詳細

最小発注数量
-
-
AlCrN
3個
248-1138
シャープエッジ
-
3個
248-1120
-
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,621
( 6,183 )
2日目
4,985
( 5,484 )
4日目
5,123
( 5,635 )
4日目

詳細情報

基本情報

面取り加工のできるジェントルメン専用の超硬チップです。
【用途】面取り加工に使用します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェントルメン用 チップ X63GURのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
面取り作業で使用
2
満足度:2.0
該当する商品がこの商品しかなかったので、購入しました。鉄の材質に対して使用しています。今回、初めて購入しました。まだ、使...もっと読む

ミスミからのコメント

本件ご迷惑をおかけしており大変申し訳ございませんでした。誤った商品が納入されているのを気づかず出荷してしまったことが原因となります。 以後同様の事象が発生しないよう対策を講じてまいります。今後とも何卒よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェントルメン用 チップ X63GUR
チップ S32GUR
メントルビー専用チップ TM32GUR-HSS
面取りカッター/RCンドカッター/バイテンダー用 チップ TT32GUR
Rギガ用 チップ
RCンドカッター用 チップ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格4,985-1,230 -1,966 -1,313 -24,5203,091
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目
用途面取り・横走り面取り・横走り / R面取り面取り・横走り面取り・横走り / R面取りR面取りR面取り
インサート材種超硬-ハイス-超硬超硬
入数(個)31231233
コーナー数282223

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング