ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヤングメン用 チップ TNEX270412

通常単価(税別)
3,648
税込単価
4,013
通常出荷日:3日目

面取り加工が可能なヤングメン専用のスローアウェイチップです。【用途】面取り加工に使用します。

型番:

TNEX270412-ZA10T
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNEX270412-ZA10Tの仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
インサート材種
超硬
コーティング
トラスココード
447-1211
エッジ形状
シャープエッジ
入数(個)
3
コーナー数
2
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TNEX270412-ZA10T
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,648
( 4,013 )
3日目

詳細情報

基本情報

面取り加工が可能なヤングメン専用のスローアウェイチップです。
【用途】面取り加工に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤングメン用 チップ TNEX270412の型番TNEX270412-ZA10Tのページです。 型番TNEX270412-ZA10Tに関する仕様情報を記載しております。
ヤングメン用 チップ TNEX270412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤングメン用 チップ TNEX270412
モミメンnano用 チップ ENGX040102
チビエコ/チビエコ2用 チップ TXMT080206
モミエコ/モミエコ2用 チップ TXMT110306
エコメン/エコメン2用 チップ TXMT16T306
リャンメンカット・V用 チップ T22MOR
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格3,6481,8852,0552,2402,4241,264
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング
トラスココード447-1211-447-1245447-1253447-1261338-0602
エッジ形状シャープエッジホーニングエッジホーニングエッジホーニングエッジホーニングエッジ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング