17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

モミメン/面面用 チップ C32GUX

通常単価(税別)
1,5533,139特別価格
税込単価
1,7083,453特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

材質、サーメット/超硬K10種/超硬M20種/微粒子超硬/ハイスのチップです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

インサート材種

コーティング

材質詳細

トラスココード

エッジ形状

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
超硬
-
361-6231
ホーニングエッジ
AlCrN
10
12個
ハイス
-
796-3521
シャープエッジ
-
10
12個
ハイス
-
796-3530
シャープエッジ
TiN
-
12個
超硬
-
111-3593
シャープエッジ
-
10
12個
その他
サーメット
361-6215
ホーニングエッジ
-
10
12個
超硬
-
111-3585
ホーニングエッジ
-
10
12個
超硬
-
129-8623
ホーニングエッジ
TiN
10
12個
超硬
-
208-7928
シャープエッジ
TiN
10
12個
超硬
-
228-0973
シャープエッジ
TiAlN
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,139
( 3,453 )
3日目
1,999
( 2,199 )
4日目
2,488
( 2,737 )
3日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
2,153
( 2,368 )
4日目
2,153
( 2,368 )
4日目
2,3722,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

材質、サーメット/超硬K10種/超硬M20種/微粒子超硬/ハイスのチップです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モミメン/面面用 チップ C32GUXのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
替え刃
4
満足度:4.0
自動装置の替え刃に使用しました。 キレ味、剛性もとても良いです。
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
アルミ材にノンコート品を使用していますが2次バリもなく加工できているので切れ味は良いと思います。通常はソリッドの面取り工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モミメン/面面用 チップ C32GUX
デカモミ用 チップ T32GUX
チビモミ用 チップ C22GUX
チップ S32GUR
60°モミメン用 チップ D43GUX
チップ S32MOZ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,553-1,744 -1,801 -1,230 -2,949 -645 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り / R面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り / R面取り
入数(個)121212121212
コーナー数222828
よく一緒に購入される商品

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング