ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

モミメンnano用 チップ ENGX040102

通常単価(税別)
1,885
税込単価
2,074
通常出荷日:4日目

モミメンnano用のチップです。【用途】センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工に使...

詳細を確認

型番:

ENGX040102-AC15N
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENGX040102-AC15Nの仕様・寸法情報

用途
センタリング(位置決め) / 面取り・横走り
インサート材種
超硬
コーティング
エッジ形状
ホーニングエッジ
入数(個)
12
コーティング詳細
AlCrN
コーナー数
2
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ENGX040102-AC15N
RoHS?最小発注数量
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,885
( 2,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

モミメンnano用のチップです。
【用途】センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モミメンnano用 チップ ENGX040102の型番ENGX040102-AC15Nのページです。 型番ENGX040102-AC15Nに関する仕様情報を記載しております。
モミメンnano用 チップ ENGX040102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モミメンnano用 チップ ENGX040102
モミエコ/モミエコ2用 チップ TXMT110306
チビエコ/チビエコ2用 チップ TXMT080206
ヤングメン用 チップ TNEX270412
エコメン/エコメン2用 チップ TXMT16T306
リャンメンカット・V用 チップ T22MOR
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,8852,2402,0553,6482,4241,264
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング
エッジ形状ホーニングエッジホーニングエッジホーニングエッジシャープエッジホーニングエッジ-
入数(個)12121231212

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング