ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンチャンマンR

通常単価(税別)
107,324
税込単価
118,056
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量(1.3kg程度)ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です・小型チップでローコ...

詳細を確認

型番:

HAM3R-100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAM3R-100Sの仕様・寸法情報

加工可能板厚(mm)
12~
面取り能力
R3(C3)まで
使用適正空気圧(Mpa)
0.49~0.68(5~7kgf/c㎡)
空気消費量(㎥/min)
0.19
回転数(r.p.m)
10000
寸法(mm)
W100×D180×H90.6
重量(kg)
1.3
トラスココード
796-4731
刃数(枚)
1
適合チップ(タイプ)
SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

型番リスト

表示件数
型番
HAM3R-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,324
( 118,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量(1.3kg程度)ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です
・小型チップでローコスト

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンチャンマンRの型番HAM3R-100Sのページです。 型番HAM3R-100Sに関する仕様情報を記載しております。
ハンチャンマンRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンチャンマンR
ハンチャンマン
ナイスコーナー F3
ハンチャンマン 専用カッター
ハンチャンマン 樹脂ガイド板
ナイスコーナー F3 スライドガイド板
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格107,32499,517199,780 -13,5255,13896,253
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目5日目5日目
加工可能板厚(mm)12~6以上----
面取り能力R3(C3)まで糸面~C4糸面~C3---
使用適正空気圧(Mpa)0.49~0.68(5~7kgf/c㎡)0.49~0.68(5~7kgf/c㎡)----
空気消費量(㎥/min)0.190.19----
回転数(r.p.m)10000100008000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上面取り機カテゴリの売れ筋ランキング