17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ナイスコーナー F3 スライドガイド板

通常単価(税別)
96,253
税込単価
105,878
通常出荷日:5日目

【特長】・250㎜のワークまで面取り可能なナイスコーナーF3のスライドガイド板です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

B

(mm)

F

(mm)

加工可能板厚

(mm)

最大C面

トラスココード

最小発注数量
5
5
6以上
MAX C3
796-4544
1個
2
2
2.5以上
MAX C1
796-4552
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,253
( 105,878 )
5日目
96,253
( 105,878 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250㎜のワークまで面取り可能なナイスコーナーF3のスライドガイド板です

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスコーナー F3 スライドガイド板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスコーナー F3 スライドガイド板
ナイスコーナー F3 固定ガイド板
ナイスコーナー F3 専用カッター
ハンチャンマン 樹脂ガイド板
ナイスコーナー F3
ハンチャンマン
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格96,25330,249 -14,7995,138199,780 -99,517
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜1日目
A(mm)400250----
C(mm)10055----
D(mm)6055----
E(mm)1010----
加工可能板長(mm)250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上面取り機カテゴリの売れ筋ランキング