17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ナイスコーナー F3 専用カッター

通常単価(税別)
14,799
税込単価
16,279
通常出荷日:5日目

8,000回転による高速切削を実現し、面取り量表記による面取り量調節も簡単な卓上面取り機ナイスコーナー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

最小発注数量
ネガ
796-4528
1個
ポジ
796-4536
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,799
( 16,279 )
5日目
14,799
( 16,279 )
5日目

詳細情報

基本情報

8,000回転による高速切削を実現し、面取り量表記による面取り量調節も簡単な卓上面取り機ナイスコーナーF3の専用カッターです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスコーナー F3 専用カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスコーナー F3 専用カッター
ハンチャンマン 専用カッター
ハンチャンマン
ハンチャンマンR
ナイスコーナー F3 スライドガイド板
ナイスコーナー F3
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格14,79913,525109,519107,32496,253199,780 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目〜
外径(mm)38.238.2----
内径(mm)1010----
高さ(mm)3030----
刃数(枚)3331--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上面取り機カテゴリの売れ筋ランキング