ツール用品技術窓口
【特長】・ターニングセンターなどでの内径・ポーリング加工に。・スリーブに段差をつけることで、切削油がチ...
詳細を確認【特長】
・ターニングセンターなどでの内径・ポーリング加工に。
・スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。
・調整ネジが手前にあるので、スリープをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
・8000回転による高速切削を実現しました。
・一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単。
・リニアガイド使用のスライドガイド板を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。

■本体
| 型番 | 固定ガイド板 | 固定ガイド板(薄板用) | スライドガイド板 | スライドガイド板(薄板用) |
|---|---|---|---|---|
| F3 | F3-250T | F3-400S | F3-400ST | |
| 電源 | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) |
| 回転数 | 8,000r.p.m. | 8,000r.p.m. | 8,000r.p.m. | 8,000r.p.m. |
| 寸法 | W230×D250×H327mm | W230×D250×H327mm | W230×D400×H362mm | W230×D400×H362mm |
| 重量 | 23kg(コード除く) | 23kg(コード除く) | 28kg(コード除く) | 28kg(コード除く) |
| ガイド板 | F3L-250 | F3L-250T | F3S-400 | F3S-400T |
| チップ | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 |

※カッター単品の場合は、チップは別途ご購入下さい。
■標準装備品一覧
| 品名 | 型番 | 入数 |
|---|---|---|
| 専用カッター | F3P3003 | 1個 |
| クランプスクリュ | L-15 | 3個 |
| レンチ | K-4/K-6/TN-L6 | 各1本 |
| ヒューズ | F-15A | 1個(予備1個) |
| 電源コード | PC-1 | 1本 |
| チップ | S3H3MNZ NK2020 | 3個 |
■専用電着砥石(オプション)

| 対象切削物 | 型番 |
|---|---|
| セラミック類全般 | F3T DIA (ダイヤ #100) |
| ガラス類全般 | |
| 超硬材 | |
| ハイス鋼 | F3T CBN (CBN #100) |
| HRC45以上の鋼材 |
■適応チップ
| 被削材質 | 推奨チップ型番 |
|---|---|
| 一般鋼系 SS等 | S3H3MNZ NK2020 |
| 合金鋼系 SKD/SCM等 | S3H3MNZ NK2020 |
| アルミ、樹脂、真鍮系 | S3H3GNZ NK1010 |
| 鋳鋼系 FC/FCD等 | S3H3GNZ NK1010 |
※ステンレス系は、刃持ちが極端に悪くなります。
■チップ詳細

■固定ガイド板/スライドガイド板
| 型番 | A | B | C | D | E | F | 加工可能板長 | 加工可能板厚 | 最大C面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3L-250 | 250mm | 6mm | 55mm | 55mm | 10mm | 6mm | - | 6mm以上 | MAX C3 |
| F3L-250T | 250mm | 2mm | 55mm | 55mm | 10mm | 2mm | - | 2.5mm以上 | MAX C1 |
| F3S-400 | 400mm | 5mm | 100mm | 60mm | 10mm | 5mm | 250mm | 6mm以上 | MAX C3 |
| F3S-400T | 400mm | 2mm | 100mm | 60mm | 10mm | 2mm | 250mm | 2.5mm以上 | MAX C1 |

本体

専用カッター

固定ガイド板

スライドガイド板
※250mmのワークまで面取り可能

専用電着砥石(オプション)
※レンチK-4は別途ご購入下さい。
面取り加工

糸面からC3まで
※ワーク材により異なります。
チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~