17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

すみっこ

通常単価(税別)
24,11430,841
税込単価
26,52533,925
通常出荷日:4日目

【特長】チップ交換により、各種の隅R加工が可能です。【用途】平面、側面の仕上げに。

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

φd

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

重量

(g)

適合チップ

トラスココード

最小発注数量
30
130
2
25
100
30
474
A52GNR-2.5R~5R
796-7799
1個
30
200
2
25
170
30
746
A52GNR-2.5R~5R
796-7802
1個
30
130
2
25
100
30
478
A52GNR-0.5R~2.5R
796-7811
1個
30
200
2
25
170
30
748
A52GNR-0.5R~2.5R
796-7829
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,114
( 26,525 )
4日目
30,841
( 33,925 )
4日目
24,114
( 26,525 )
4日目
30,841
( 33,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チップ交換により、各種の隅R加工が可能です。
【用途】
平面、側面の仕上げに。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すみっこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すみっこ
SEC-ウェーブミル WEZ 17000M型
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R
SEC-ゴールミル GFXC13000型
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ
メーカー富士元工業住友電工ハードメタルオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格24,114-24,863 -20,476 -27,288 -89,154 -26,369 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目3日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み傾斜切り込み平面 / 溝平面平面 / 溝
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンステンレス鋼 / アルミ / チタン鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / CBN超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング