17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • ℓn(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シュリリン

通常単価(税別)
18,50633,083
税込単価
20,35736,391
通常出荷日:4日目

多刃による高送り高速切削が可能。【特長】・チップは3種類のノーズR(R0.2,R0.4,R0.8)から...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

φd

(mm)

ℓn

(mm)

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
20
100
2
16
20
152
796-6199
1個
30
105
3
25
25
394
796-6202
1個
40
105
4
32
25
656
796-6211
1個
50
105
5
32
25
752
796-6229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,506
( 20,357 )
4日目
21,867
( 24,054 )
4日目
27,473
( 30,220 )
4日目
33,083
( 36,391 )
4日目

詳細情報

基本情報

多刃による高送り高速切削が可能。

【特長】
・チップは3種類のノーズR(R0.2,R0.4,R0.8)から選べ、4コーナー使えてローコスト!

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュリリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュリリン
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R
SEC-ゴールミル GFXC13000型
メーカー富士元工業タンガロイ三菱マテリアルオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル
通常価格18,506-40,352 -42,545 -20,476 -27,288 -89,154 -
通常出荷日4日目2日目3日目〜1日目3日目1日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み傾斜切り込み平面 / 溝平面
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンステンレス鋼 / アルミ / チタン鋳鉄
取付け方法柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / CBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング