17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

NEW ナイスカットアーム【1~6個入り】

通常単価(税別)
45,362108,144
税込単価
49,898118,958
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】3枚刃・6枚刃の2タイプのナイスカットアーム。【用途】高速切削にも対応しています。

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

刃数

(枚)

適応チップ材種

重量

(g)

トラスココード

B

(mm)

タイプ

RoHS?最小発注数量
一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
49
796-2452
4
40.5
NS
-
1個
一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
6
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
49
796-2461
4
40.5
NS
10
1パック

6個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
57
796-2479
6
39.5
NT
10
1パック

3個入り

一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
6
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
57
796-2487
6
39.5
NT
10
1パック

6個入り

ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
3
超硬コート / 超硬コートなし
52
796-2495
5
41.8
PS
-
1個
ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
6
超硬コート / 超硬コートなし
52
796-2509
5
41.8
PS
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,362
( 49,898 )
3日目
108,144
( 118,958 )
4日目
48,668
( 53,535 )
4日目
108,144
( 118,958 )
4日目
45,362
( 49,898 )
3日目
107,294
( 118,023 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
3枚刃・6枚刃の2タイプのナイスカットアーム。
【用途】
高速切削にも対応しています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW ナイスカットアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW ナイスカットアーム
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS
AXD4000形正面エンドミル
アルファラジアスプレシジョンARPF形
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
メーカー富士元工業タンガロイオーエスジー三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格45,362-40,352 -24,42132,850 -11,520 -10,345 -
通常出荷日3日目〜2日目1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝
取付け方法柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
A(mm)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング