17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • φDb(mm)

    ~mm
  • ℓs(mm)

    ~mm
  • ℓn(mm)

    ~mm
  • ℓb(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ナイスカット (NTタイプ)

通常単価(税別)
95,432124,688
税込単価
104,975137,157
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・3枚刃、6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。・ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

φDb

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

ℓb

(mm)

重量

(g)

トラスココード

ベース

アーム

最小発注数量
110
123.5
3
78
80
43.5
120
1849
796-7063
NK32078-03
AMNT-03
1個
140
123.5
3
108
80
43.5
120
3079
796-7101
NK32108-03
AMNT-03
1個
160
120
3
128
85
35
116.5
2529
-
NK32128-03
AMNT-03
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,432
( 104,975 )
4日目
124,688
( 137,157 )
4日目
112,949
( 124,244 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃、6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
・ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
・NS(ネガSタイプ)、PS(ポジSタイプ)、NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスカット (NTタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスカット (NTタイプ)
ナイスカット (NSタイプ)
ボアタイプフライス
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプ
メーカー富士元工業富士元工業ダイジェットオーエスジーダイジェットオーエスジー
通常価格95,432-93,021 -57,349 -73,867 -53,446207,961 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / その他平面平面 / その他平面
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング