17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NEW ナイスカット (PSタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NEW ナイスカット (PSタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NKP32-100S-03

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・革新的進化再来!3枚刃、6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
・ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
・NS(ネガSタイプ)、PS(ボジSタイプ)、NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面
刃径 D(φ)
100
被削材
ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
取付け方法
柄付きタイプ
仕上げ区分
仕上げ加工
全長 (L)(mm)
123.5
刃数(枚)
3
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
φD1(mm)
115
φDb(mm)
78
φd(mm)
32
ℓs(mm)
80

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト