17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • φD1(mm)

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEW Tikoかったぁ

通常単価(税別)
44,62754,204
税込単価
49,09059,624
通常出荷日:4日目

タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適。【特長】・小径シャンクのラインナップにより、小型マシ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

φD1

(mm)

φd

(mm)

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
60
73
20
668
796-8540
1個
80
93
20
826
796-8558
1個
60
73
32
968
796-8566
1個
80
93
32
1126
796-8574
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,627
( 49,090 )
4日目
49,947
( 54,942 )
4日目
44,627
( 49,090 )
4日目
54,204
( 59,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適。
【特長】
・小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
・独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW Tikoかったぁのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW Tikoかったぁ
WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ シャンクタイプ
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)
SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW
SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 08000E型
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E
メーカー富士元工業三菱マテリアルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格44,627-36,113 -194,715 -38,330 -17,667 -30,420 -
通常出荷日4日目3日目〜2日目1日目1日目〜3日目〜
加工用途平面 / 側面平面 / 面取り平面平面 / 溝削り / 面取り面取り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
全長 (L)(mm)12012535125120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング