17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • φD1(mm)

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

エアロミル (ポジタイプ)

通常単価(税別)
28,03131,747
税込単価
30,83434,922
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・小径シャンク採用!・タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

φD1

(mm)

φd

(mm)

重量

(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
30
43.2
12
116
796-2533
10
1個
40
53.6
16
224
796-2541
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,031
( 30,834 )
4日目
31,747
( 34,922 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径シャンク採用!
・タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロミル (ポジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロミル (ポジタイプ)
エアロミル (ネガタイプ)
ボアタイプフライス
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
SEC-マルチミル FPE-R型
メーカー富士元工業富士元工業ダイジェットダイジェットオーエスジー住友電工ハードメタル
通常価格28,031-28,031 -57,349 -53,44651,965 -41,489 -
通常出荷日3日目〜4日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / その他平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 溝削り / 面取り
被削材ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバーねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
全長 (L)(mm)8585505063120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング