ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミニR

通常単価(税別)
13,022
税込単価
14,324
通常出荷日:3日目

8コーナー使えるチップを採用してます。チップの交換でR面・C面取りが可能です。

型番:

MR20-16S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR20-16Sの仕様・寸法情報

用途
R面取り
Rサイズ(mm)
1~5
大径(mm)
16
全長(mm)
120
コーティング
刃数
1
φdn(mm)
15.6
φd(mm)
20
ℓs(mm)
80
ℓn(mm)
40
トラスココード
447-0940
適用チップ
SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR
3
片刃・両刃
片刃
外周刃有無
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MR20-16S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,022
( 14,324 )
3日目

詳細情報

基本情報

8コーナー使えるチップを採用してます。
チップの交換でR面・C面取りが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニRの型番MR20-16Sのページです。 型番MR20-16Sに関する仕様情報を記載しております。
ミニRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニR
モミメン
Rカッタースローアウェイチップ
面面
ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート
チビモミ
メーカー富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業タンガロイ富士元工業
通常価格13,02213,758 -3,179 -14,650 -2,0809,815 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目3日目1日目1日目〜
用途R面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りV溝面取り・横走り穴面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
Rサイズ(mm)1~5-----
大径(mm)16----9
全長(mm)120--125--
コーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング