ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RCンドカッター

通常単価(税別)
18,130
税込単価
19,943
通常出荷日:3日目

チップの交換により、R1・R2・R3のR面取り加工・C面取り加工が可能です。独自のチップ取替え方式によ...

詳細を確認

型番:

CR25-05T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR25-05Tの仕様・寸法情報

用途
R面取り
Rサイズ(mm)
1~3
大径(mm)
25
全長(mm)
150
コーティング
刃数
1
最小加工径Ds(mm)
3.8
φd(mm)
25
ℓs(mm)
100
ℓn(mm)
50
トラスココード
796-3912
適用チップ
T32GSR/T32MOR/TT32GUR
5
片刃・両刃
片刃
外周刃有無
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CR25-05T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,130
( 19,943 )
3日目

詳細情報

基本情報

チップの交換により、R1・R2・R3のR面取り加工・C面取り加工が可能です。
独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RCンドカッターの型番CR25-05Tのページです。 型番CR25-05Tに関する仕様情報を記載しております。
RCンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RCンドカッター
モミメンnano
ウラトリメン‐C
Rヌーボー
バイテンダー 専用アーム
かめかったぁ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格18,1309,618 -15,412 -39,071 -13,27431,646
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目
用途R面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りR面取り面取り・横走り面取り・横走り
Rサイズ(mm)1~3--5~10--
大径(mm)25--69.21634.9
全長(mm)15082--115105
コーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング