ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR

通常単価(税別)
27,418
税込単価
30,160
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・R変更楽勝:チップの交換で各種のR面取り加工が可能です

型番:

20XR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20XRの仕様・寸法情報

加工用途
面取り
適合チップ形状
ISO規格外
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
ISO規格外
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
ピンロック(P)
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
19
全長(mm)
126
シャンク材質
適合チップ
N43GXR NK1010/N43GXR8-0.5R~4R
ロックピン
L-12
レンチ
K-4
Rサイズ (R)
0.5~4
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
20XR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,418
( 30,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・R変更楽勝:チップの交換で各種のR面取り加工が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XRの型番20XRのページです。 型番20XRに関する仕様情報を記載しております。
旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤加工
5
満足度:5.0
汎用旋盤でのR加工はろう付けバイトを研いだものをしようしていましたが、形状が安定せず、刃物作成にも時間がかかっていました...もっと読む
4人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR
Rヌーボー
Rカッタースローアウェイチップ
RヌーボーJr.
RスペシャルJr.
リャンメンカット・R
メーカー富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格27,41839,071 -3,179 -19,893 -15,720 -37,606 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜5日目4日目3日目〜4日目
加工用途面取り-----
適合チップ形状ISO規格外-----
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)-----
適合チップ切れ刃長ISO規格外-----
勝手-----
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング