ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バイテンダー 専用アーム

通常単価(税別)
13,274
税込単価
14,601
通常出荷日:4日目

バイテンダーの専用付属品です。伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。

  • チップは付属していません。

型番:

BTC4516T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTC4516Tの仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)
45
大径(mm)
16
全長(mm)
115
コーティング
刃数
1
φd(mm)
20
トラスココード
447-0761
片刃・両刃
片刃
外周刃有無
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BTC4516T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,274
( 14,601 )
4日目

詳細情報

基本情報

バイテンダーの専用付属品です。
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。

ご注意

  • チップは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイテンダー 専用アームの型番BTC4516Tのページです。 型番BTC4516Tに関する仕様情報を記載しております。
バイテンダー 専用アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイテンダー 専用アーム
バイテンダー
RCンドカッター
チビエコ
リャンメンカット・R
ヤングメン
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格13,27435,39318,13011,172 -37,606 -29,451 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目〜4日目3日目〜
用途面取り・横走り面取り・横走りR面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りR面取り面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)4545----
大径(mm)16134.625---
全長(mm)115182.8150-200120
コーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング