17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

面面

通常単価(税別)
14,65014,651
税込単価
16,11516,116
通常出荷日:3日目

【特長】・小径タイプ!従来の面取りカッターよりも、小さい加工径に対応した小径タイプ。・用途に合わせて角...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

最小加工径Ds

(mm)

S

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
15
18.0
0.5
2.1
1.0~16.0
796-8027
1個
20
18.2
1.1
2.8
2.0~16.5
799-7272
1個
25
17.0
0.6
3.5
1.5~15.5
796-8035
1個
30
16.3
0.7
4.5
1.5~15.0
796-8043
1個
35
15.5
0.7
5.2
1.5~14.0
796-8051
1個
40
14.6
0.8
5.9
1.5~13.5
796-8060
1個
45
13.5
0.9
6.4
1.5~12.5
796-8078
1個
50
15.5
4.0
7
5.0~14.5
796-8086
1個
55
15.2
5.0
7.5
6.0~14.5
796-8094
1個
60
15.6
6.7
7.3
7.5~15.0
796-8108
1個
65
15.5
8
8.4
8.5~15.0
796-8116
1個
70
15.1
9
8.7
9.5~14.5
796-8124
1個
75
14.5
10
9.0
10.5~14.0
796-8132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,650
( 16,115 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目
14,651
( 16,116 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径タイプ!従来の面取りカッターよりも、小さい加工径に対応した小径タイプ。
・用途に合わせて角度15°~75°が選べます(5°きざみ)。
・チップの材種が豊富で、多様なワーク材の加工に適応します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面面のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
面取加工
1
満足度:1.0
先端角表記となっているが、この製品の表記は異なる。口元25°の面取が必要で、先端角50°の物を購入したが、こちらの製品は...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。早急にカタログの修正をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面面
モミメン
ウラトリメン‐C
Rヌーボー
バイテンダー 専用アーム
かめかったぁ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格14,650-13,758 -15,412 -39,071 -13,27431,646
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りR面取り面取り・横走り面取り・横走り
全長(mm)125---115105
コーティング
刃数111315
φd(mm)20---2025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング