17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リャンメンカット・V

通常単価(税別)
19,93343,705
税込単価
21,92648,076
通常出荷日:4日目

【特長】・同時面取り!・裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

大径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小加工径Ds

(mm)

φd

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

L3

(mm)

Z

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

Ds2

(mm)

RoHS?最小発注数量
19.5
150
1
6.7
12
128
22
-
6.57
13~19.5
338-0432
1
13
10
1個
35.9
200
千鳥2
18
16
175
25
18.3
9.0
18~35.9
338-0467
2
-
10
1個
45.6
200
千鳥4
28
25
175
25
18.5
9.0
28~45.6
338-0475
2
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,933
( 21,926 )
4日目
37,642
( 41,406 )
4日目
43,705
( 48,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同時面取り!
・裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リャンメンカット・Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リャンメンカット・V
リャンメンカット・R
モミメン
エコメン
ヤングメン
エコメン2
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格19,933-41,445 -15,177 -15,686 -29,451 -43,185
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜4日目
用途面取り・横走り / V溝R面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)45-----
コーティング
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃片刃
外周刃有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング