ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

かめかったぁ

通常単価(税別)
31,646
税込単価
34,811
通常出荷日:4日目

【特長】・作業時間短縮!:先端特殊形状により高送り加工が可能です

型番:

KMC25-34S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC25-34Sの仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)
45
大径(mm)
34.9
全長(mm)
105
コーティング
刃数
5
φD1(mm)
36.4
最小加工径Ds(mm)
24
φdn(mm)
36
φd(mm)
25
ℓs(mm)
85
ℓn(mm)
20
S(mm)
1.2
トラスココード
352-9223
S2(mm)
5.3
片刃・両刃
片刃
外周刃有無
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KMC25-34S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,646
( 34,811 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時間短縮!:先端特殊形状により高送り加工が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かめかったぁの型番KMC25-34Sのページです。 型番KMC25-34Sに関する仕様情報を記載しております。
かめかったぁのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かめかったぁ
モミメン
ジェントルメン
バイテンダー 専用アーム
Rカッタースローアウェイチップ
旋盤用切削ホルダー Rバイト 20XR
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業
通常価格31,64613,758 -51,842 -13,2743,179 -27,418
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目5日目在庫品1日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走りV溝-
面取り刃両角(θ)(°)45--4545-
大径(mm)34.9--16--
全長(mm)105--115--
コーティング-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング