17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

面取りカッター 2枚刃

通常単価(税別)
34,38443,098
税込単価
37,82247,408
通常出荷日:4日目

【特長】・多種多様!用途に応じて角度15°~75°が選べます(5°きざみ)。・チップの種類が豊富で、多...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

全長

(mm)

最小加工径Ds

(mm)

φd

(mm)

ℓs

(mm)

S

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
15
37.9
130
8
32
100
4.0
8~36
796-6253
-
1個
20
37.1
130
8
32
100
5.3
8~36
796-6326
-
1個
25
36
130
8
32
100
6.5
8~35
796-6385
-
1個
30
34.8
130
8
32
100
7.7
8~33
108-8599
10
1個
30
34.8
130
8
20
100
7.7
8~33
796-6458
-
1個
30
34.8
130
8
25
100
7.7
8~33
796-6466
-
1個
30
34.8
170
8
32
140
7.7
8~33
108-8602
10
1個
35
33.3
130
8
32
100
8.9
8~32
796-6504
-
1個
40
31.7
130
8
32
100
9.9
8~31
796-6555
-
1個
45
29.9
130
8
32
100
10.9
8~29
108-8556
10
1個
45
29.9
130
8
20
100
10.9
8~29
796-6601
-
1個
45
29.9
130
8
25
100
10.9
8~29
796-6610
-
1個
45
29.9
170
8
32
140
10.9
8~29
108-8564
10
1個
50
31.9
130
12
32
100
11.8
12~31
796-6636
-
1個
55
32.7
130
15
32
100
12.7
15~32
796-6687
-
1個
60
30.5
130
15
32
100
13.4
15~30
108-8572
10
1個
60
30.5
130
15
20
100
13.4
15~30
796-6733
-
1個
60
30.5
130
15
25
100
13.4
15~30
796-6741
-
1個
60
30.5
170
15
32
140
13.4
15~30
108-8581
10
1個
65
33.1
130
20
32
100
14.0
20~33
796-6750
-
1個
70
32.6
130
22
32
100
14.5
22~32
796-6806
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,367
( 46,604 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
38,683
( 42,551 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
38,883
( 42,771 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
34,384
( 37,822 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
43,098
( 47,408 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
34,899
( 38,389 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
39,246
( 43,171 )
4日目
38,883
( 42,771 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目
42,367
( 46,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種多様!用途に応じて角度15°~75°が選べます(5°きざみ)。
・チップの種類が豊富で、多様なワーク材の加工に適応します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター 2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りカッター 2枚刃
モミエコ2
ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート
チビエコ
ヤングメン
RスペシャルJr.
メーカー富士元工業富士元工業タンガロイ富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格34,384-22,7912,08011,172 -29,451 -15,720 -
通常出荷日4日目3日目1日目3日目〜3日目〜3日目〜
用途面取り・横走り面取り・横走り穴面取りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りR面取り
コーティング
刃数22-131
ℓn(mm)3020-154040
片刃・両刃片刃片刃-片刃片刃片刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング