17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

モミエコ2

通常単価(税別)
22,791
税込単価
25,070
通常出荷日:3日目

【特長】・加工コストを低減!チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。・チップ形状、...

詳細を確認
  • 当商品のシャンク部分については面取りされておりませんのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

最小加工径Ds

(mm)

S

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
30
25.3
9
4.7
9.3~24.7
447-0982
1個
45
22.3
9
6.7
9.3~21.7
447-0991
1個
60
23.4
14
8.2
14.3~22.8
447-1008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,791
( 25,070 )
3日目
22,791
( 25,070 )
3日目
22,791
( 25,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工コストを低減!チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。
・チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上。
・超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現。

ご注意

  • 当商品のシャンク部分については面取りされておりませんのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モミエコ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モミエコ2
モミエコ
エコメン
モミメン
エコメン2
面取りカッター 2枚刃
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格22,79115,910 -15,686 -13,758 -39,24634,384 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走り
全長(mm)100---110-
コーティング
刃数211122
φd(mm)201220-32-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング