17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最小加工径Ds(mm)

    ~mm
  • ℓs(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 能力(皿面取り加工)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

モミエコ

通常単価(税別)
15,91028,152
税込単価
17,50130,967
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・加工コストを低減!・チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。・チップ形状...

詳細を確認
  • 当商品のシャンク部分については面取りされておりませんのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

全長

(mm)

最小加工径Ds

(mm)

ℓs

(mm)

S

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
120
17.1
100
0.71
80
4.7
1.0~16.5
447-0869
10
1個
120
17.1
160
0.71
140
4.7
1.0~16.5
447-0877
10
1個
90
14.2
100
0.88
80
6.7
1.2~13.6
447-0885
-
1個
90
14.2
160
0.88
140
6.7
1.2~13.6
447-0893
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
4日目
28,152
( 30,967 )
4日目
15,910
( 17,501 )
3日目
25,943
( 28,537 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工コストを低減!
・チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。
・チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上。
・超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現。

ご注意

  • 当商品のシャンク部分については面取りされておりませんのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モミエコのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
面取り
4
満足度:4.0
アルミ、鉄の面取りに使用しています。バリがきれいに取れます。 チップの交換も簡単でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モミエコ
モミエコ2
エコメン
モミメン
エコメン2
デカモミ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格15,910-22,79115,686 -15,177 -43,18519,538 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
コーティング
刃数121121
φd(mm)122020-32-
ℓn(mm)2020302830-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング