17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • φdn(mm)

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • ℓs(mm)

    ~mm
  • ℓn(mm)

    ~mm
  • 能力(皿面取り加工)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

デカモミ

通常単価(税別)
17,68328,031特別価格
税込単価
19,45130,834特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・これ1本で!モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性アップ。・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

全長

(mm)

φdn

(mm)

φd

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
90
22.5
130
22
20
100
30
3~22.5
108-8840
10
1個
90
22.5
200
22
20
170
30
3~22.5
796-7730
-
1個
120
26.6
130
25
25
95
35
3~26.6
108-8866
10
1個
90
22.5
200
22
25
150
50
3~22.5
108-8858
10
1個
120
26.6
200
25
32
150
50
3~26.6
108-8874
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,683
( 19,451 )
4日目
28,031
( 30,834 )
4日目
17,68317,152
( 18,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,559
( 27,015 )
4日目
27,509
( 30,260 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本で!モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性アップ。
・専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デカモミのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
当社製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている主に鋼材製の金型製品の加工に使用しています。面取り加工等にこのデカモミを使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デカモミ
モミメン
モミエコ
モミエコ2
モミメンnano
Rカッタースローアウェイチップ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業大昭和精機
通常価格17,683-13,758 -15,910 -22,7919,618 -3,179 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目〜5日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りV溝
コーティング
刃数11121-
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃-
外周刃有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング