17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ℓs(mm)

    ~mm
  • ℓn(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

チビモミ

通常単価(税別)
10,89614,087
税込単価
11,98615,496
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・これ1本で!・モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性アップ。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



 
※付属品の追加購入については以下をご覧ください。
クランプスクリュ L-13
レンチ N-5

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
105
72
33
208-7740
10
1個
165
132
33
208-7758
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,896
( 11,986 )
1日目
14,087
( 15,496 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本で!
・モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性アップ。
・専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チビモミのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング