17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(mm)

    ~mm
  • φdn(mm)

    ~mm
  • 能力(皿面取り加工)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

モミメンnano

通常単価(税別)
9,61811,612
税込単価
10,58012,773
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・バイス・クランプ等の干渉を回避することが出来ます。・今まで寄れなかった所まで寄っての加工が出...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

φdn

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
120
7.4
7.5
0.6~7.4
-
-
1個
90
6
5.6
0.6~6
361-6258
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,618
( 10,580 )
3日目
11,612
( 12,773 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス・クランプ等の干渉を回避することが出来ます。
・今まで寄れなかった所まで寄っての加工が出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モミメンnanoのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モミメンnano
モミメン
モミエコ
デカモミ
エコメン
モミエコ2
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格9,618-13,758 -15,910 -17,683 -15,686 -22,791
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り
全長(mm)82----100
コーティング
刃数111112
φd(mm)8-12-2020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング