17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電マット(フロア用) TSD-6090 TSD-6090

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

除電マット(フロア用) TSD-6090

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSD-6090

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フロア用の除電マット。
【特長】
・日本防炎協会合格商品。(EO110066)
・高い静電気除去効果を発揮。
・静電気によるアクシデントを防止。
・静電気が気になるドアノブなどの床面に敷くと効果がある。
【用途】
・エレベーターの出入口などの静電気防止に。
・OA機器の誤作動防止に。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
8
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
ダークブルー
表面電気抵抗値
縦方向108Ω以下/横方向108Ω以下
垂直電気抵抗値
108Ω※試験方法:JIS L1904-1994 11を準用測定 条件:20±1℃、20±2%R.H/印加電圧DC100V
トラスココード
270-9899
質量(g)
1900
材質
導電繊維混入ポリエステルループ導電繊維入塩ビバッキング
用途
エレベーターの出入口などの静電気防止に
内容量
1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト