17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパークガードマグネット【2~4個入り】

スパークガードマグネット
  • TSGM-K100D おもて面
  • TSGM-K100D 裏面、おもて面
通常単価(税別)
2,2402,398
税込単価
2,4642,638
通常出荷日:1日目

磁石がつく金属に磁力で貼り付けておき、金属部分に触れる前にシートに触れることで静電気を除去します。【特...

詳細を確認
  • 商品画像はTSGM-K100Dです。型番により寸法と寸法の縦横比が異なります。
  • ステンレスなど磁石のつかない金属には貼付できません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
0.045
4989999148497
402-6713
1パック

4個入り

100
0.1
4989999148480
402-6705
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,398
( 2,638 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

磁石がつく金属に磁力で貼り付けておき、金属部分に触れる前にシートに触れることで静電気を除去します。
【特長】
・スパークガードの機能と使い方がシート表面に印刷されています。
【仕様】
・表面抵抗値:10×10^9~10×10^10Ω
・材質:特殊除電樹脂(塩化ビニールベース)
・貼付方法:マグネット
【主な用途】
・金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショック回避
・車、事務所のドアノブなどの金属部分の静電気ショック回避

ご注意

  • 商品画像はTSGM-K100Dです。型番により寸法と寸法の縦横比が異なります。
  • ステンレスなど磁石のつかない金属には貼付できません。

商品情報

製品仕様

商品参考図(TSGM-K100D)

商品参考図(TSGM-K100D)

商品参考図(TSGM-K50D)

商品参考図(TSGM-K50D)

品番幅×高さ(mm)厚み(mm)質量(g/パック)
TSGM-K50D50×451.724
TSGM-K100D100×1001.760

使用例

取扱説明

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパークガードマグネットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
静電気対策
4
満足度:4.0
金属に触れる前に触ることで静電気を除去できます. マグネットに付かないところには貼れないのは不便. マグネット部と黄色い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークガードマグネット
静電気除去シート スパークガード
静電気除去シートロール
帯電防止防炎フィルムシート
静電気除去シート(ロールタイプ)
導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ベッセル
通常価格2,240-2,276 -1,110 -33,586 -48,82633,290 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
厚み(mm)1.7-0.5-0.52
商品タイプ静電気対策用品静電気対策用品静電気対策シート静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット
イエロー他色ブラック-他色-
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10×10^1010×10^9~10乗3×10の4乗/□(スクエア)(実測値)10の10乗~10の11乗3×10の4乗/□(スクエア)(実測値)-
材質特殊除電樹脂(塩化ビニールベース)特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)極細繊維不織布ポリ塩化ビニール(PVC)極細繊維不織布-

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング