17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

通常単価(税別)
74,805112,612
税込単価
82,286123,873
通常出荷日:4日目~6日目

優れた帯電防止性能をもつ防塵・空調対策用の軟質PVCフィルムを採用した静電気対策シート。【特長】・導電...

詳細を確認
  • アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)は0.3mm厚のみです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
ブラック
ブラック
455-7221
18000
1巻
10
1個
クリア
透明
-
16000
1巻
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,612
( 123,873 )
4日目
74,805
( 82,286 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた帯電防止性能をもつ防塵・空調対策用の軟質PVCフィルムを採用した静電気対策シート。
【特長】
・導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
・使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。
《アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)》
・<セイデンF>0.3mm厚の裏面にも導電性塗膜を施したものです。
【用途】
・静電気対策が必要とされる工場の間仕切りに。
・カーテンクリーンブースのカバー。
・サーバー室の空調間仕切りとしての使用や生産工場の簡易間仕切り用シート。

ご注意

  • アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)は0.3mm厚のみです。

商品情報

優れた防炎性・遮光性を持つ静電気対策シート

静電気対策シート外観

この「SED-FB-R(アキレスブラックセイデンF・両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプ。

アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)外観

「アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)」は「アキレスセイデンF」0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したもの。

静電気対策シートの代表的な性能

静電気対策シートの使用例

表面固有抵抗率
・「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」: 10^5Ω未満(JIS K 6911に準用)。
消防法施行令第4条の3に適合。
酸素指数26以上。(JIS K 7201に準用)

在庫規格

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
項目ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)
ブラック
厚さ[mm]0.3
幅[cm]137
巻数[m]30
防炎性登録番号AT880040
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
項目アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)
透明
厚さ[mm]0.3
幅[cm]137
巻数[m]30
防炎性登録番号AT880040

設計施工、使用時の注意

  • 「アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)」のプリント柄は表裏では一致しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアースは必要ですか。
A
必要です。
Q汚れた場合のクリーニング方法は。
A
水拭きしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
セイデンFW
メーカーアキレスアキレストラスコ中山ミスミアズワンアキレス
通常価格74,805-109,003 -70,91123,30346,90064,466
通常出荷日4日目〜4日目1日目在庫品1日目10日目6日目
厚み(mm)0.31.5120.20.3
幅(mm)137010001830100010001370
商品タイプ静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策用品静電気対策シート静電気対策シート
長さ(m)301012101030
材質塩化ビニールフィルム導電性ラバー----

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング