17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

通常単価(税別)
46,987107,538
税込単価
51,686118,292
通常出荷日:2日目

帯電防止・防塵・空調対策用軟質PVCフィルムを採用した静電気対策シート。【特長】・防炎性はもちろん、高...

詳細を確認
  • セイデンクリスタルの透明度は経時により低下することがあります。使用状況に応じて早めの取り換えをお願いします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

(mm)

長さ

(m)

色詳細

トラスココード

質量(g)

表面抵抗値

(Ω)

防炎性

酸素指数

内容量

RoHS?最小発注数量
0.1
1830
50
他色
青味
-
-
10の9乗(JIS C 2170 準用)
消防法施行令第4条の3に適合
24以上(JIS K 7201 準用)
1巻
-
1個
0.3
1830
30
他色
青味
-
-
10の9乗(JIS C 2170 準用)
消防法施行令第4条の3に適合
24以上(JIS K 7201 準用)
1巻
-
1個
2
1370
10
他色
青味
-
-
10の9乗(JIS C 2170 準用)
消防法施行令第4条の3に適合
24以上(JIS K 7201 準用)
1巻
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,987
( 51,686 )
2日目
71,890
( 79,079 )
2日目
107,538
( 118,292 )
2日目

詳細情報

基本情報

帯電防止・防塵・空調対策用軟質PVCフィルムを採用した静電気対策シート。
【特長】
・防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです
【用途】
・生産工場の簡易間仕切り用シートやサーバー室の空調間仕切り
【仕様】
・表面抵抗率:10の9乗Ω(JIS C 2170準用)
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数:24以上(JIS K 7201準用)

ご注意

  • セイデンクリスタルの透明度は経時により低下することがあります。使用状況に応じて早めの取り換えをお願いします。

商品情報

高い透明度を誇るアキレスセイデンクリスタル

アキレスセイデンクリスタル 使用イメージ画像

商品利用シーンのイメージ

アキレスセイデンクリスタル の外観

透明性と防炎性を兼ね備えたビニールフィルム

防炎性、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルム。
特殊配合技術によって優れた帯電防止性能、防炎性能を備えた、透明性の高さが特長。防炎性と帯電防止性を有する軟質塩化ビニールを採用。
0.1mmから3.0mmの厚みまで、用途に応じた幅広いラインナップが特長。

開発秘話

 

セイデンFの改良商品として開発されました。現在も改良を重ねております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合のクリーニング方法は?
A
水拭きしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル
帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)
帯電防止性 ビニテープ
帯電防止透明 スカイポリフィルム
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
静電気対策クッションマット ソフマット-D
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格46,987-74,805 -4,452 -45,000 -109,003 -69,956 -
通常出荷日2日目4日目〜2日目〜1日目4日目4日目
商品タイプ静電気対策シート静電気対策シート静電気対策テープ静電気対策用品静電気対策マット静電気対策マット
材質軟質塩化ビニール塩化ビニールフィルム軟質塩化ビニール帯電防止ポリエチレン(PE)(ブルー透明)導電性ラバー帯電防止ポリウレタン
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1箱(5枚)

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング