ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ナイロン糸 |
|
エスコ たこ糸 生成り・OD色 |
|
三友産業 たこ糸 カード巻 |




たこ糸
| 品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 備考 | ||
| A-30 | 270-50-20-mm | たこ糸 | 1mm×100m | |
| 綿 | カード巻き | |||
| A-300 | 70-80-80-mm | たこ糸 | 1mm×380m | |
| 綿 | チーズ巻き | |||
| A-31 | 270-50-20-mm | たこ糸 | 1.5mm×60m | |
| 綿 | カード巻き | |||
| A-301 | 70-80-80-mm | たこ糸 | 1.5mm×190m | |
| 綿 | チーズ巻き | |||
| A-32 | 270-50-20-mm | たこ糸 | 2mm×30m | |
| 綿 | カード巻き | |||
| A-302 | 70-80-80-mm | たこ糸 | 2mm×80m | |
| 綿 | チーズ巻き | |||
| A-33 | 270-50-20-mm | たこ糸 | 3mm×20m | |
| 綿 | カード巻き | |||
| A-303 | 70-80-80-mm | たこ糸 | 3mm×50m | |
| 綿 | チーズ巻き | |||
綿製の細ひも。
【特長】
・天然素材で環境に優しい。
【用途】
・工作や手芸・園芸等に幅広く使用可能。

エスコ
たこ糸 生成り・OD色

三友産業
タコ糸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

積水樹脂
ひまわり麻ひも
4通常価格(税別):290円~

司化成工業
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
0通常価格(税別):1,519円

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

エスコ
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
0通常価格(税別):1,501円~

三友産業
3本撚PP玉巻ロープ
0通常価格(税別):493円

三友産業
ニューロープ 標識
0通常価格(税別):1,467円~