17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保管に便利な補修用の糸

PE補修糸

PE補修糸

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)先端加工 
A-185グリーンPE補修糸(緑)1.0㎜×400m
135-70-70-mmテープ止め 
A-285ブラックPE補修糸(黒)1.0㎜×400m
130-70-70-mmテープ止め 
A-184グリーンPE補修糸(緑)1.5㎜×50m
75-60-60-mmテープ止め 
A-284ブラックPE補修糸(緑)1.5㎜×50m
75-60-60-mmテープ止め 

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

標準幅(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
1.5
50
4903599120400
342-0825
-
100.000
1巻
5個
1
400
4903599120417
342-0833
1
200.000
1巻
5個
1.5
50
4903599120929
342-0841
1.5
100.000
1巻
10個
1
400
4903599120936
342-0850
1
200.000
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583
( 641 )
2日目
1,243
( 1,367 )
1日目
579
( 637 )
1日目
1,226
( 1,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量で耐水性が良く、ショックにも強いロープ。
【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
・細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。
・必要な長さにカットして使用。
【用途】
・農園芸用・グリーンネットの補修用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE補修糸のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕事用
4
満足度:4.0
網の修繕に使用しましたが、値段の割につるつるとすべり使いやすかったです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE補修糸
荷造り紐 PPコード大巻 230~470m
NEOエコテープ玉巻
荷造り紐 PPコード大巻 150m
NEOエコロープ
梱包用品 紙バンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格579-1,887373871552839 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)その他
特長軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。PP廃材を100%使用したリサイクル品です。伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。PP廃材を100%使用したリサイクル品です。従来の梱包用にも使用できます。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用陶器関係の結束、植木の誘引等。一般荷造り・結束陶器関係の結束、植木の誘引など一般荷造り・結束荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング