17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷造り紐 PPコード大巻 150m M-120

荷造り紐 PPコード大巻 150m

通常単価(税別)
871
税込単価
958
通常出荷日:1日目

しばりやすく、強度のあるポリプロピレンコード。【特長】・ポリプロピレン製の数本のテープを熱溶着し、1本...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅 (mm)
    4
  • 長さ (m)
    150
  • JANコード
    4903599023336
  • トラスココード
    367-5866
  • 質量(g)
    300.000
  • 特長
    伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
  • 用途
    陶器関係の結束、植木の誘引など
  • 内容量
    1巻

型番:

M-120
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

しばりやすく、強度のあるポリプロピレンコード

M-120

M-120

基本スペック

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質
M-120ホワイトPPコード4mm×150m
60-180-180-mmPP

M-120の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
4
長さ(m)
150
JANコード
4903599023336
トラスココード
367-5866
質量(g)
300.000
特長
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途
陶器関係の結束、植木の誘引など
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-120

内容量

最小発注数量
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
1日目

詳細情報

基本情報

しばりやすく、強度のあるポリプロピレンコード。
【特長】
・ポリプロピレン製の数本のテープを熱溶着し、1本の強力なコード状にした。
・伸びが少なく、ソフトな手触り。
【用途】
・一般荷造り、結束などに最適。
・陶器関係の結束、植木の誘引などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷造り紐 PPコード大巻 150mの型番M-120のページです。 型番M-120に関する仕様情報を記載しております。
荷造り紐 PPコード大巻 150mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷造り紐 PPコード大巻 150m
NEOエコテープ玉巻
ECO玉
NEOエコロープ
PPショロ紐
PP強力玉巻紐
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク宮島化学工業ユタカメイク
通常価格871373482552825610
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目9日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)60%、炭酸カルシウム40%配合その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)48080531
長さ(m)15015025080180250
--
JANコード4903599023336490359918050349035990593594903599180497--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング