ファクトリーサプライ用品技術窓口




PS8-200

PS10-150
| 品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品サイズ (縦-横-奥行き) | 材質 | 備考 | 受注生産 | ||
| PS8-200 | ホワイト | PSロープ | 8mm×200m | ||
| 100-350-350-mm | PP | ||||
| PS10-150 | ホワイト | PSロープ | 10mm×150m | ||
| 110-300-300-mm | PP | 受注生産 | |||
ロープ状の溶着品なので切り口がほつれにくいロープ。
【特長】
・ポリプロピレン製。
・巻取り形状が、長尺の平巻きタイプ。
【用途】
・一般荷造り・結束などに最適。

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)

ユタカメイク
荷造り紐 PPコード大巻 230~470m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~