ファクトリーサプライ用品技術窓口


TPS-380の外観

TPS-5200の外観

PSロープの外観
| 品番 | 色 | 標準幅×長さ (mm×m) |
質量(g) |
|---|---|---|---|
| TPS-380 | 白 | 3.0×80 | 170 |
| TPS-480 | 白 | 4.0×80 | 200 |
| TPS-4300 | 白 | 4.0×300 | 800 |
| TPS-5200 | 白 | 5.0×200 | 800 |
手軽な汎用のロープ。
【特長】
・溶着品なので、切り口がほぐれない。
【用途】
・一般産業などの結束、一般荷造りなどに最適。

トラスコ中山
PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

ユタカメイク
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
0通常価格(税別):11,123円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~