17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PPテープ 幅 100mm
トラスコ中山
PPテープ 200mタイプ
宮島化学工業
マイカロン
石本マオラン
ひもマイカロンミニ  MLM-15
  • ひもマイカロンミニ

ひもマイカロンミニ

通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:1日目

幅広く使える手結束紐マイカロンミニ。【特長】・国産品。・材質は、ポリプロピレン。・コンパクトな巻仕立。...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅 (mm)
    100
  • 長さ (m)
    300
  • トラスココード
    121-0904
  • JANコード
    4950886216001
  • 質量(g)
    500.000
  • 特長
    コンパクトな巻き仕立てです。
  • 用途
    一般包装用
  • 内容量
    1巻

型番:

MLM-15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 標準径:100mm
  • 標準重量:500g
  • 標準長さ:300m
  • 色:白

開発秘話

 

従来の業務用タイプでは一般家庭でお使いされる場合は大き過ぎ、置場にも困る為、もっとコンパクトな家庭用サイズとのお客様のニーズから開発された商品です。

MLM-15の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
100
長さ(m)
300
トラスココード
121-0904
JANコード
4950886216001
質量(g)
500.000
特長
コンパクトな巻き仕立てです。
用途
一般包装用
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLM-15

内容量

最小発注数量
1巻
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広く使える手結束紐マイカロンミニ。
【特長】
・国産品。
・材質は、ポリプロピレン。
・コンパクトな巻仕立。
・シュリンク包装。
【用途】
・一般包装用、小口業務などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ひもマイカロンミニ の型番MLM-15のページです。 型番MLM-15に関する仕様情報を記載しております。
ひもマイカロンミニ のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカラー品はありませんか?
A
ミニシリーズでは白(ナチュラル)のみ。通常の#1001.5kg巻はカラー品もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひもマイカロンミニ
麻入紙ひも
自動結束機用紐 ジョビー
自動結束機用紐 ジョビーR
エコひも
強力太幅ひも 白
メーカー石本マオラン石本マオラン石本マオラン石本マオラン宮島化学工業宮島化学工業
通常価格7366481,9282,668 -380457
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜9日目在庫品1日目
材質ポリプロピレン(PP)その他ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)
幅(mm)1003352~350120
長さ(m)3001003600-300250
その他
トラスココード121-0904001-9321120-5978---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング