17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PPひも【1~40個入り】
ミスミ
PPテープ PP-70
トラスコ中山
建材・塗装養生用テープ【1~3個入り】
nitoms
PPテープ 長さ 150~1000m

PPテープ 長さ 150~1000m

通常単価(税別)
2141,534
税込単価
2351,687
通常出荷日:1日目~4日目

手軽な汎用のテープ。【特長】・柔軟性があり、結びやすいテープタイプ。・材質:ポリプロピレン(PP)。・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
  • 用途
    一般荷造り、梱包結束に。
  • 内容量
    1巻
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PPテープ 50mm×150m,300m・90mm×1000m・100mm×200m:関連画像

TPP-50300Y(黄)の外観

PPテープ 50mm×150m,300m・90mm×1000m・100mm×200m:関連画像

TPP-901000(白)の外観

PPテープ 50mm×150m,300m・90mm×1000m・100mm×200m:関連画像

PPテープの外観

PPテープ 50mm×150m,300m・90mm×1000m・100mm×200m:関連画像

カラーサンプル

品番 標準幅×長さ
(mm×m)
質量(g)
TPP-50150 50×150 110
TPP-50300W 50×300 240
TPP-50300B 50×300 240
TPP-50300R 50×300 240
TPP-50300Y 50×300 240
TPP-50300GN 50×300 240
TPP-100200 100×200 300
TPP-901000 90×1000 1200
  • 柔軟性があり、結びやすいテープタイプ。
  • 一般荷造り、梱包結束に。
  • 材質:ポリプロピレン(PP)。
  • 製造国:中国。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
100
200
360-6961
4989999031232
300.000
1巻
6
5個
50
150
360-6902
4989999031171
110.000
1巻
6
5個
50
300
360-6929
4989999031195
240.000
1巻
6
20個
50
300
360-6953
4989999031225
240.000
1巻
6
20個
50
300
360-6937
4989999031201
240.000
1巻
6
20個
50
300
360-6911
4989999031188
240.000
1巻
6
20個
50
300
360-6945
4989999031218
240.000
1巻
6
20個
90
1000
360-6970
4989999031249
1200.000
1巻
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
1日目
214
( 235 )
1日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目
1,534
( 1,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

手軽な汎用のテープ。
【特長】
・柔軟性があり、結びやすいテープタイプ。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・製造国:中国。
【用途】
・一般荷造り、梱包結束に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPテープ 長さ 150~1000mのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
荷造り
5
満足度:5.0
紙類を束ねるのに使っていますが、柔らかくほつれにくく、結びやすいと思います。
0人が参考にしています。
荷造り等
5
満足度:5.0
普通の荷造り用紐だが、引っ張り出す最初の部分が分かりやすい様に「PULL」のステッカーが貼ってある。これは親切でよい。
0人が参考にしています。
結束
4
満足度:4.0
外箱の処理のため結束に使用 切断面がほつれずらいので結びやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPテープ 長さ 150~1000m
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
PPテープ PP-70
PPテープ 幅 100mm
PPロープ 4mm×300m・6mm×200m
PEテープ PE-50
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格214-351 -4571,4101,239497
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
特長柔軟性があり、結びやすいテープタイプ溶着品なので、切り口がほぐれません。手軽な汎用玉巻ひもです。幅広く使える手結束ひもです。切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。耐候性に優れています。
用途一般荷造り、梱包結束に。一般産業などの結束に。一般荷造りなどに。一般荷づくりの結束。一般包装用。比較的重い梱包用。一般軽包装・装飾用。
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング