ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾くん C-4850

速乾くん

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:5日目

【特長】・洗濯が簡単で、高速で乾燥します。・焼却してもダイオキシンが発生しません。・抗菌加工を施してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スリッパ
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • カラー
    黄系
  • 先芯
    なし
  • 色詳細
    ベージュ
  • サイズ詳細
    フリー
  • JANコード
    4989999360370
  • トラスココード
    004-1548
  • 質量(g)
    275.000
  • 材質1
    表材:三菱パイレン
  • 材質2
    裏底:ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
  • 外寸(cm)
    26.5
  • 内寸(cm)
    25.5
  • 仕様
    前開きタイプ
  • 表材
    三菱パイレン
  • 裏底
    ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
  • 内容量
    1足

型番:

C-4850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-4850の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黄系
先芯
なし
色詳細
ベージュ
サイズ詳細
フリー
JANコード
4989999360370
トラスココード
004-1548
質量(g)
275.000
材質1
表材:三菱パイレン
材質2
裏底:ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
外寸(cm)
26.5
内寸(cm)
25.5
仕様
前開きタイプ
表材
三菱パイレン
裏底
ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-4850

内容量

最小発注数量
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯が簡単で、高速で乾燥します。
・焼却してもダイオキシンが発生しません。
・抗菌加工を施しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾くんの型番C-4850のページです。 型番C-4850に関する仕様情報を記載しております。
速乾くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾くん
ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)
オープンワッフル
プロセフティブーツDX(先芯入り)
メッシュカラーブーツDX
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格67214,7588176,5124,8283,260
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプスリッパ作業靴スリッパ作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無しJSAA規格品
耐油性なしありなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしあり
カラー黄系黒系茶系多色多色黒系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト