17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スニーカーシリーズ TRSB-270

スニーカーシリーズ

通常単価(税別)
4,8474,615
税込単価
5,3325,077
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JSAA B種ながら安全性、耐久性を保持します。・靴底は耐油性に優れたEVA+ラバーを使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    白系
  • 先芯
    あり
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 仕様
    JSAA B種認定
  • 中敷
    EVAカップインソール
  • 耐圧迫性荷重
    4.5±0.04kN
  • 先芯材質
    鋼製
  • 靴底
    EVA+ラバー
  • 甲被
    人工皮革
  • 内容量
    1足

型番:

TRSB-270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRSB(ひもタイプ)

 

TRSBM(マジックタイプ)

TRSB-270の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
[JSAA規格品] JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
白系
サイズ(cm)
27
先芯
あり
足幅サイズ
EEE
トラスココード
415-7486
質量(g)
830
仕様
JSAA B種認定
中敷
EVAカップインソール
耐圧迫性荷重
4.5±0.04kN
先芯材質
鋼製
靴底
EVA+ラバー
甲被
人工皮革
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TRSB-270

サイズ

(cm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
27
415-7486
830
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8474,615
( 5,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JSAA B種ながら安全性、耐久性を保持します。
・靴底は耐油性に優れたEVA+ラバーを使用しています。
【用途】
・屋内外の一般作業。
・建設、運輸他一般製造業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スニーカーシリーズの型番TRSB-270のページです。 型番TRSB-270に関する仕様情報を記載しております。
スニーカーシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業靴として使用
5
満足度:5.0
現場で作業をする時に利用しています。色々とカタログで検討し、価格が手頃でデザイン的にも見た目が良かったので選定しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スニーカーシリーズ
セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ
セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ
安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ
メーカートラスコ中山アズワンアズワンシモンアズワンアズワン
通常価格4,8472,7712,8306,6903,2603,260
通常出荷日在庫品1日目8日目〜8日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品規格無し規格無し-JSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性ありなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング