ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。・衝撃吸...
詳細を確認外観図

TM22の外観

先芯の外観

ワイド樹脂先芯

底面
| 品番 | 寸法 (cm) | 足幅サイズ | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TMSS-240 | 24.0 | EEE | 700 |
| TMSS-245 | 24.5 | EEE | 720 |
| TMSS-250 | 25.0 | EEE | 740 |
| TMSS-260 | 26.0 | EEE | 780 |
| TMSS-265 | 26.5 | EEE | 800 |
| TMSS-275 | 27.5 | EEE | 840 |
| TMSS-280 | 28.0 | EEE | 860 |
| TMSS-290 | 29.0 | EEE | 880 |
製品含有化学物質調査
「以下の材料/化学物質群で本製品は不適合でした。
アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)」
※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。

安全靴のJIS規格について
JIS規格において、「安全靴(JIS T 8101)」は「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されています。
また、甲被が牛革製または総ゴム製に限られています。
安全靴の種類
| 種類 | 甲被 |
|---|---|
| 革製 | 革 |
| 総ゴム製 | 耐油性ゴム |
| 非耐油性ゴム |
試験時の中底と先芯のすき間
| サイズ | すき間(mm) |
|---|---|
| 23.0以下 | 12.5以上 |
| 23.5~24.5 | 13.0以上 |
| 25.0~25.5 | 13.5以上 |
| 26.0~27.0 | 14.0以上 |
| 27.5~28.5 | 14.5以上 |
| 29.0以上 | 15.0以上 |
JIS T 8101革製安全靴の性能(抜粋)
| 種類 | 重作業用 | 普通作業用 | 軽作業用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | H | S | L | ||
| 性能 | 耐圧迫性 | 圧迫荷重 | 15±0.1kN | 10±0.1kN | 4.5±0.04kN |
| 耐衝撃性 | ストライカ質量 | 20±0.2kg | |||
| 落下高さ | 51cm | 36cm | 15cm | ||
| 表底のはく離抵抗 | 300N以上 | 250N以上 | |||
| 甲被による種類 | ●革製 ●総ゴム製(耐油性ゴム・非耐油性ゴム) | ||||
付加的性能のある安全靴のJIS基準
甲プロテクタの耐衝撃性
かかと部分の衝撃エネルギー吸収性
耐踏み抜き性
耐滑性
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 1日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 4日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 1日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 1日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 1日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 1日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 2日目 |
10,183円9,256円 ( 10,182円 ) | 4日目 |
【特長】
・人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
・衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
・安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
【用途】
・製造業、運輸業、建設業等のハードな仕事での現場。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸五
高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767
4.4通常価格(税別):3,919円~

シモン
安全靴 7500シリーズ 7522黒
4.7通常価格(税別):6,484円~

エンゼル
先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ
4.5通常価格(税別):3,093円~

シモン
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
4通常価格(税別):5,700円~

ジーベック
セフティシューズ 85405
4通常価格(税別):3,132円~

アシックス
作業用靴 ウィンジョブCP304 BOA
0通常価格(税別):15,169円~

シモン
静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴
5通常価格(税別):7,250円~

シモン
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒
4.7通常価格(税別):8,224円~

ミドリ安全
軽快・耐滑安全靴 CF110・211
4.6通常価格(税別):8,521円~