17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全長靴 ジョルディックセフティー DX

安全長靴 ジョルディックセフティー DX

通常単価(税別)
5,4756,198特別価格
税込単価
6,0236,818特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

メッシュ繊維入りで強度UPした安全長靴。【特長】・ラバー+メッシュ繊維+ラバー+裏生地の4層構造で、強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ネイビー
  • 足幅サイズ
    EE
  • 靴丈(cm)
    35
  • 特長
    胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。裏面は滑りにくい彫刻構造です。
  • 耐圧迫性荷重 (kN)
    10
  • 材質/先芯
    鋼製
  • 材質/胴部
    ラバー
  • 材質/底部
    ラバー
  • 材質/裏材
    メリヤス
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジョルディックセフティー DXの外観

外観

外観

アウターソール

アウターソール

ジョルディックセフティー DXの特長

メッシュ繊維入りで強度UP。
鉄先芯入り。
女性用あり。

ジョルディックセフティー DXの仕様

アッパー:ラバー/メッシュ(吸汗メリヤス裏)。
アウターソール:モールド底(ラバー)。
サイズ:24.0~27.0、28.0cm。
ウイズ:2E。
製品寸法(外寸):35.0cm。
製品重量(片足):760g。
生産国:中国。
カラー:ネイビー。

開発秘話

 

2003年より発売したジョルディック DX2が耐久性が良いため先芯入り商品の要望があり開発し、2004年より発売する。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

内容量

最小発注数量
24
4963475054243
244-2418
1450
37
4.5
5.5
1足
1個
24.5
4963475054250
244-2426
1470
38
5
6
1足
1個
25
4963475054267
244-2434
1490
39
6
6.5
1足
1個
25.5
4963475054274
244-2442
1550
40
6.5
7.5
1足
1個
26
4963475054281
244-2451
1630
40.5
7
8
1足
1個
26.5
4963475073169
441-3661
1680
41
7.5
8.5
1足
1個
27
4963475054298
244-2469
1690
42
8
9
1足
1個
28
4963475054304
244-2477
1760
43.5
9.5
10.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4755,213
( 5,734 )
1日目
5,4755,213
( 5,734 )
1日目
5,4755,213
( 5,734 )
1日目
5,4755,213
( 5,734 )
1日目
5,4755,213
( 5,734 )
1日目
6,1975,745
( 6,320 )
1日目
6,1985,504
( 6,054 )
1日目
5,4755,213
( 5,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

メッシュ繊維入りで強度UPした安全長靴。
【特長】
・ラバー+メッシュ繊維+ラバー+裏生地の4層構造で、強度をアップしている。
・強度がアップされたことにより、ラバーのゲイジが薄くなり、全体的に軽量化された。
【用途】
・水周り作業全般に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全長靴 ジョルディックセフティー DXのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
雨も日に使用しています
3
満足度:3.0
社内では通常安全靴(鉄心入り)を使用していて、雨の日もそのままでした。雨の日でもより安全に作業するため、この商品を使うよ...もっと読む
0人が参考にしています。
雨・台風対策
5
満足度:5.0
雨・台風の時期になると、購入依頼が増え、即日納品されて助かっています。先芯入りで、紐付きなので選ばれています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全長靴 ジョルディックセフティー DX
作業用長靴 ジョルディック DX2
安全靴 ASシリーズ AS21DX
安全ゴム長靴 化学防護長靴
ショート安全長靴
安全長靴 85704
メーカー福山ゴム工業福山ゴム工業シモンアズワンコーコス信岡ジーベック
通常価格5,475-3,979 -3,686 -21,711 -3,400 -5,652 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目〜
商品タイプ安全靴作業靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無しJIS規格品規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴短靴長靴長靴長靴
耐油性なしなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング